Ledinaire inbouw downlight, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Bundelhoek 60°, Zwart, IP20/54

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Productomschrijving

D200 mm, Kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 2400 lm, 24 W, 94.00 lm/W, 4000 K, (0.3795, 0.3827) 5SDCM, Bundelhoek 60°, Mat, Polycarbonaat, IP 20/54 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse II, Aansluitunit 2-polig

Bestelcode: 8719514354043
Volledige bestelcode: 871951435404300

Downloads