Eindhoven, Nederland – Vanaf vandaag kun je je hue verlichting overal mee naar toe nemen, van een diner voor twee in je huis tot zelfs een romantisch moment onder de sterrenhemel in je tuin. Philips lanceert de Philips hue Go en verlegt daarmee opnieuw de grenzen van hoe licht zowel binnen als buiten kan worden gebruikt. De Philips hue Go is een draagbare en draadloze lamp met alle slimme connectiviteitseigenschappen van Philips hue en wist recent zowel een iF DESIGN AWARD 2015 als Red Dot Award 2015 in de wacht te slepen.
De Philips hue Go is een aanvulling op het uitgebreide Philips hue-gamma en laat je op een nog persoonlijker manier licht beleven. Dankzij de vijf nieuwe dynamische lichteffecten kan je speciale momenten opluisteren en door zijn interactie met meer dan 200 beschikbare apps biedt de Hue Go een totale vrijheid van licht.
“Het digitaliseren van licht opende een heel nieuwe wereld van mogelijkheden. Het stelde ons in staat om met een simpele vingerbeweging licht in onze woningen te creëren én te regelen”, verklaart Leonardo Avezzano, Product Marketing Director van Philips hue. “Met hue Go zet Philips de volgende stap die totale vrijheid van licht biedt en het voor ons mogelijk maakt om op ieder gewenst moment elke ruimte in een bepaalde sfeer onder te dompelen.”
Licht in beweging
Philips hue Go is een veelzijdige lamp die de manier waarop licht in de woning wordt gebruikt volledig verandert, maak hem los van de netspanning en hij wordt een draagbaar kunstwerk. Volledig opgeladen kan de Philips hue Go drie uur lang branden en verplaatst worden van de tuin naar de woonkamer naar de slaapkamer zonder je hoofd (en benen) te breken over snoeren. Met hue Go kan je telkens weer licht creëren en genieten van een nieuwe sfeer. Versterk de sfeer in de woonkamer door de lamp tegenover een wand te plaatsen en deze zo te overspoelen met licht; geef extra sfeer aan een intiem diner door hue Go midden op de tafel te plaatsen of vestig de aandacht op een kunstwerk door het licht precies zo te richten waar je verlichting wenst te brengen. De dikwandige bolvormige achterkant van Philips hue Go tilt vormgeving naar een hoger niveau. Het design van hue Go straalt compactheid en materiaalrijkdom uit, terwijl zijn doorschijnende vorm de indruk wekt van puur licht.
Stel hue Go af op je stemming
Via de bedieningsknop op de lamp kan je makkelijk het licht zelf aanpassen als je je smartphone of tablet niet bij de hand hebt. Kies uit zeven verschillende lichteffecten gaande van functioneel warmwit licht en koel vitaliserend daglicht tot één van de vijf natuurlijke dynamische effecten: Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest en Night Adventure. Elk effect heeft zijn eigen kenmerkende vloeiende gloed en mengeling van kleuren, wat zorgt voor ‘levend’ licht – een verrijking voor een romantisch diner, een ontspannen bad of een Zenmoment. Met de Philips hue-app kan je functioneel wit licht selecteren voor alledaagse taken en de optimale instellingen vinden die je helpen bij het ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen. Je kan kiezen uit meer dan 16 miljoen kleuren om je verlichting te personaliseren en aan te passen aan elke gelegenheid, stemming of moment.
Maak verbinding
Net als Philips hue kan ook hue Go jou via een vriendelijke 'lichtmelding' discreet waarschuwen als er een nieuwe e-mail binnenkomt of als het weer verandert, waar je ook in huis bent. Eveneens kan hij geweldige momenten creëren waarbij de hele kamer betrokken wordt bij het tv-kijken, of die het spelen van games naar een hoger niveau tillen via de integratie met hue apps. Philips hue Go werkt naadloos samen met alle Philips hue- en Friends of hue-producten, en is gemakkelijk te integreren in een bestaand netwerk. Een nieuw netwerk instellen is ook erg eenvoudig: verzeker je ervan dat de Philips hue bridge (afzonderlijk te koop) verbonden is met jouw draadloos netwerk, download dan de Philips hue-app naar jouw smartphone of tablet en sluit de Philips hue Go aan. Klaar!
Philips hue Go is vanaf april 2015 verkrijgbaar in Europa voor 99,95 EUR.
Hier vind je meer informatie en video over de nieuwe hue Go.