Wees de eerste! Ontvang het laatste nieuws en updates
Suggesties

    Nick-Knack, een nieuwe lijn verrassende vloerlampen van Philips


    Kunst, animatie en dans als inspiratiebron

    september 10, 2012

    Eindhoven, Nederland – Altijd al een liefhebber van moderne kunst en strak design geweest? Philips heeft binnen de serie ‘LIRIO by Philips’ een nieuwe reeks armaturen ontworpen: de Nick-Knack vloerlampen. Het design is geïnspireerd op de Italiaanse animatiereeks La Linea van eind jaren ‘70, waarbij een witte rechte lijn zich ontpopte tot een sprekend figuurtje. Nick-Knack is eveneens geïnspireerd op de werken van Mondriaan, die als geen ander inspiratie vond in lijnen en levendige kleuren voor zijn kunst.

     

    De Nick-Knack combineert lijnen en levendige kleuren, zoals geel, rood, blauw, zwart en wit. Het ontwerp in aluminium met soft-touch afwerking, is één rechte lijn en heeft twee scharnieren. Hierdoor kan het licht in alle richtingen schijnen. De minimalistische vormgeving van de Nick-Knack biedt wel 16 opties om precies de gewenste vorm en dimbare verlichting te creëren.

     

    Maximaal effect, minimalistisch design
    Uitgaande van één rechte lijn kun je met de twee scharnieren het licht in elke richting laten schijnen om diverse vormen te creëren. Zo kun je kiezen voor direct of indirect licht: zet je Nick-Knack rechtop, in zijn sobere verticale opstelling, dan laat hij je interieur in een prachtig sfeerlicht baden. Heb je echter meer licht nodig, dan kan je de lamp in een hoek van 45 of 90 graden buigen om zo bijvoorbeeld te lezen op de bank, bij de eettafel of voor het thuiswerken.

     

    De vorm volgt de functie
    Lieven Verdin, senior product designer voor Philips Consumer Luminaires: “Nick- Knack illustreert perfect de manier waarop het grafisme het design heeft geïnspireerd. We hebben een rechtopstaande lijn, maar met scharnieren om een hoek van 45 graden te creëren, voor een hoekige en grafische indruk. Dankzij deze vorm oriënteer je het licht precies waar je het wenst. Door met de scharnieren te spelen verander je zijn vorm en pas je het precies aan aan wat je wilt verlichten.”

     

    Spelen met licht
    Met een design zoals bij de Nick-Knack vloerlamp is het mogelijk om te spelen met de richting van het licht om verschillende effecten te creëren:

    • Algemene verlichting: houd de Nick-Knack in een rechte lijn om verlichting te creëren die de hele ruimte met “back light” vult.
    • Accent verlichting: draai de Nick-Knack schroef zodat het een zacht naar boven gericht laat schijnen op een voorwerp in de kamer dat je in de kijker wil zetten als een kunstobject.
    • Sfeer verlichting: draai de lamp op zijn schroeven om het licht uitwaarts te richten tegen de muren. Dit is een eenvoudige manier om de kamer groter te doen lijken, terwijl het licht inwaarts richten         een gezellige, intieme sfeer creëert.
    • Taak verlichting: met een simpele draai op een schroef kan je de Nick-Knack transformeren in een leeslamp, je kunt het licht richten in de richting waar je het nodig hebt.

     

    Belangrijkste kenmerken

    • Aangestuurd door 2 hoogvermogen LED-strings (700 lumen)
    • Oriënteerbaar en dimbaar licht
    •  Sterk, warm-wit led-licht van hoge kwaliteit (kleurtemperatuur 2700 K)
    • Basismateriaal: aluminium
    • Soft-touch afwerking
    • Energiebesparing tot 80 %
    • Levensduur van 20.000 uren / 20 jaar
    • Kan direct en indirect licht verspreiden, voor tal van functies in huis

     

    Met Philips Nick-Knack verfraai je de ruimte met een elegante noot van moderne kunst, die zowel in termen van licht als van vorm innoverend is. De Nick-Knack is vanaf september 2012 verkrijgbaar voor €499 bij verlichtingsspeciaalzaken en de Bijenkorf.

     

    Nick-Knack video: http://www.youtube.com/watch?v=SDO0EgIugQo 

    Nick-Knack Groep

    Nick-Knack Blauw

    Nick-Knack Geel

    Nick-Knack Rood

    Nick-Knack Wit

    Nick-Knack Zwart

    Nick-Knack Groep

    Nick-Knack Groep

    Nick-Knack Blauw en Rood

    Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

    Liesbeth De Smedt
    External Communications Manager, Lighting
    Philips Electronics Nederland B.V
    Tel +31 6 1134 8365
    liesbeth.de.smedt@signify.com 
    Consumentenlijn verlichting: 0800 744 547 75 (Nederland)

    .

    Over Koninklijke Philips Electronics N.V.

    Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2011 een omzet van EUR 22,6 miljard – wereldwijd circa 122.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten en haartrimmers, home en portable entertainment en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op www.philips.nl/nieuwscentrum

    .