개요
사양
다운로드
구입처
홈
제품
Lighting controls
Standalone Controls
OccuSwitch
SES LCM1060 Occ PIR WH
제품군으로 돌아가기
Philips 조명의 공식 카탈로그가 새로운 홈페이지를 오픈했습니다.
Philips 제품의 제조업체인 Signify.com은 Dynalite 를 비롯하여 다른 Signify 브랜드와 함께 Philips 조명 카탈로그의 새로운 기지가 되었습니다.
OccuSwitch
Philips SES LCM1060 Occ PIR WH
제품 설명
Philips SES LCM1060 Occ PIR WH
주문 코드:
911401542702
전체 주문 코드:
692382865736999
사양
모두 확장
Operating and Electrical
Line Frequency
50 or 60 Hz
Input Current (Nom)
NA A
Mechanical and Housing
Net Weight (Piece)
0.130 kg
Approval and Application
CE mark
Yes
EU RoHS compliant
No
Ambient temperature range
-20 to +55 °C
Product Data
Order product name
SES LCM1060 Occ PIR WH
Full product name
SES LCM1060 Occ PIR WH
Full product code
692382865736999
Order code
911401542702
Material Nr. (12NC)
911401542702
Numerator - Quantity Per Pack
1
EAN/UPC - Product/Case
6923828657369
Numerator - Packs per outer box
10
EAN/UPC - Case
6923828657406
설치 다이어그램
SES LCM1060 Occ PIR WH
다운로드
다운로드
리플렛
제품 데이터 시트
SES LCM106x
pdf 1.8 MB
제품 리플렛
Localized commercial leaflet 911401542702 en_KR
pdf 389.0 kB
브로셔
설치 지침
LCM1060 installation instruction
pdf 7.0 MB
비주얼
Product-Photographs-911401542702_EU
다양한 애셋
Product-Diagrams-911401542702_EU
다양한 애셋