Controller Dynalite LED PWM

Soluzioni sofisticate ma semplici per il controllo dell'illuminazione ad alta efficienza energetica

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I dimmer Dynalite LED sono in grado di controllare direttamente gli apparecchi LED utilizzando al meglio la tecnologia di modulazione di larghezza di impulso (PWM). Ideali per le applicazioni RGB (rosso, verde, blu) con modifica del colore, sequenza di scene o creazione di ambientazioni eleganti, i driver LED Dynalite sono disponibili in una gamma di configurazioni per soddisfare i requisiti di compatibilità di molti degli apparecchi LED disponibili in commercio. Ogni dispositivo è predisposto per la ricezione del segnale DMX e può essere pertanto impiegato nelle applicazioni con mescolamento del colore o sequenza di scene.

Vantaggi

  • Controllo diretto degli apparecchi LED mediante la tecnologia di modulazione di larghezza di impulso

Applicazioni

  • Negozi, hotel, ristoranti e bar
  • Uffici e Industria
  • Spazi pubblici, stadi e centri per eventi polifunzionali
  • Zone residenziali