Prodotti
Prodotto | Compara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TUV 260W XPT DIM UNP/2021131605 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 335W XPT SE UNP/2021137805 | 335 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 230W XPT 20PK21441605 | 230 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 260W XPT HO DIM UNP/2045296700 | 260 | - | - | - | G5.4x17q | ||
TUV 335W WP XPT SE HO UNP/2045308700 | 335 | - | - | - | G17x10 | ||
TUV 335W WP XPT SE UNP21431705 | 335 | - | - | - | G17x10 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Il sistema Philips Dynapower è costituito da un driver elettronico DynaPower che aziona una o due lampade TUV Amalgam 230W, 260W e 335W XPT. Questo sistema è estremamente affidabile e robusto. Il driver consente un risparmio energetico immediato rispetto a driver simili sul mercato. Inoltre, può essere dimmerato fino al 60% del livello di potenza per un ulteriore risparmio energetico. Ulteriori risparmi energetici sono realizzati dalle lampade TUV Amalgam XPT, perché possono essere dimmerate per raggiungere la stessa resa UV di lampade simili sul mercato.
Vantaggi
Estrema affidabilità del conducente; con tasso annuo di guasto inferiore all'1%
Più facile mantenere la conformità alle normative grazie al ridotto rischio di guasti
Caratteristiche
Funziona con lampade TUV Amalgam XPT da 230 W, 260 W e 335 W.
Possibile funzionamento con lampada singola
Applicazioni
Avvertenze e sicurezza
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.