Driver LED Xitanium - SR (Sensor Ready)
Tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni LED estreme e connesse
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
I nostri nuovi driver Philips Xtreme sensor ready (SR) sono ideali per l'uso in applicazioni all'aperto. Questi robusti driver sono dotati dell'interfaccia SR e possono essere utilizzati in combinazione con fotocellule intelligenti o con i numerosi sistemi di gestione della città connessa sviluppati dai nostri partner certificati SR. L'alimentatore integrato, la misurazione precisa dell'energia e la diagnostica estesa riducono il numero di componenti e semplificano notevolmente la progettazione. L'integrazione aumenta anche l'affidabilità del sistema. In combinazione con il nuovo connettore universale SR, questi driver offrono soluzioni a prova di futuro per le capacità di investimento graduale delle autorità municipali.
Vantaggi
Sensor Ready e conforme a D4i, ideale per l'uso con sensori applicati in sistemi d'illuminazione per esterni e industriali
Doppi alimentatori integrati per alimentare sensori e radio wireless direttamente dal driver, specifiche aperte per tutti gli OEM, semplificando l'integrazione dei sensori nell'apparecchio d'illuminazione
Caratteristiche
Certificato secondo lo standard D4i intra-apparecchio DIIA
SimpleSet, interfaccia di configurazione wireless