Driver LED Xitanium - FP (Full Programmable)
Tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni LED estreme
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
I nostri driver Xtreme LED completamente programmabili Xitanium sono progettati per offrire le massime prestazioni, affidabilità e possibilità di configurazione. Il portafoglio offre protocolli di dimmeraggio sia autonomi che remoti per ridurre ulteriormente il consumo di energia con le più recenti tecnologie LED. La collaudata tecnologia Xtreme garantisce la massima robustezza e protezione per una durata molto lunga. Questi driver sono la scelta preferita per applicazioni impegnative come l'outdoor e l'industria. La configurazione di questi driver può essere effettuata tramite DALI universale o con SimpleSet, che è l'ultima tecnologia per modificare e leggere le impostazioni in modo affidabile, rapido e semplice.
Vantaggi
Massima robustezza, risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e alla regolazione multipla e costi di manutenzione inferiori
Driver LED completamente programmabili progettati per sistemi d'illuminazione connessi
Caratteristiche
Elevata protezione contro le sovratensioni (CM/DM)
Interfacce di controllo multiple: DALI, AmpDim, LineSwitch a 1 e 3 fasi