Philips Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66
BSP768 LW LED50/830 II DM50 MK-BK FG BAL
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Alluminio, Nero, Set sospensione standard, Unità di alimentazione (On/Off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore plug-in 2 poli compatibile Wieland/Adels