Italia - Italiano

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica DS51, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS51, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300060120
Codice d'ordine completo: 871951424070400