Italia - Italiano

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuzione simmetrica DS51, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Attacco laterale per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS51, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300060115
Codice d'ordine completo: 871951424065000