Italia - Italiano

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Installazione su palo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV in modalità differenziale e 10 kV in modalità comune, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300060114
Codice d'ordine completo: 871951424064300