Italia - Italiano

Philips TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI ed emissione luminosa costante, Emissione luminosa costante e DynaDimmer con programmi fissi versione 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024158
Codice d'ordine completo: 871869949027000