Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico Lyre DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM10, Classe di isolamento II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 62 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, Emissione luminosa costante, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024211
Codice d'ordine completo: 871869949770500