Italia - Italiano

Philips TownTune asimmetrico DR, Urban road & street light, 29.5 W, 4050 lm, 4000 K, CRI70, Dimmerazione autonoma programmabile (tramite DALI o NFC)., Distribuzione simmetrica DS50, Classe di isolamento I, IP66, STD

BDP266 LED50-4S/740 DS50 DDF2 76A

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio pressofuso, Grigio, Testa palo per diametro 76 mm regolabile, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, DynaDimmer con programmi fissi versione 2, 4050 lm, 29.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore interno CI

Codice d'ordine: 912300024198
Codice d'ordine completo: 871869949758300