Italia - Italiano

Philips Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuzione Larga DW50, Classe di isolamento I, IP65, STD

BRP775 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Attacco palo diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuzione Larga DW50, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e 2x cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce

Codice d'ordine: 912300023481
Codice d'ordine completo: 871869908991700