Italia - Italiano

Philips Kit retrofit LED per apparecchi storici e lanterne, 38.5 W, 3850 lm, 3000 K, CRI80, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66

EDP772 LED50/830 II MK-BK DM50 FG H07RN-

Descrizione prodotto

Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 3850 lm, 38.5 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 0,5 m con connettore, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300024910
Codice d'ordine completo: 871951422133800