Philips Copenhagen City LED gen2 small, Urban road & street light, 24 W, 2988 lm, 3000 K, CRI80, Rete GPRS, Distribuzione strade bagnate DK, Classe di isolamento II, IP66, SRG6-6
BRS761 LED30/830 II GL-DK SRTB C10K
Descrizione prodotto
Urban road & street light, Polietilene, Bianco, Attacco laterale diametro 48 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI e SystemReady, 2988 lm, 24 W, 111 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Distribuzione strade bagnate DK, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione da sovratensione fino a 6 kV in modo differenziale e 6 kV in modo comune, Cavo 10 m senza spina