Italia - Italiano

Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED42 | LED module 4200 lm, 740 bianco neutro, Unità di alimentazione con regolazione, Classe di isolamento II, Distribuzione simmetrica DS50, Vetro piano, Nero, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Connettore esterno CE, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Testa palo per diametro 60 mm

BDP794 LED42-4S/740 II DS50 MK-WH FG BK

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Nero, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con regolazione, 2898 lm, 26 W, 111 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuzione simmetrica DS50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento II, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 6 kV in modalità differenziale e 8 kV in modalità comune, Cavo 1,0 m a 2 poli, con spina compatibile Wieland/Adels, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 912300023852
Codice d'ordine completo: 871869911682800