Italia - Italiano

Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuzione media DM50, Classe di isolamento II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Descrizione prodotto

Urban road & street light, Alluminio, Grigio, Testa palo per diametro 60 mm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribuzione media DM50, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Livello di protezione standard contro le sovratensioni, Morsettiera con connettori a vite

Codice d'ordine: 912300024408
Codice d'ordine completo: 871869987865800