Nuovo

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 32.7 W, 5384 lm, 4000 K, CRI70, Step Dim; Programmabile a 5 livelli, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento III, IP66

VGP726 LED60/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Descrizione prodotto

Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 5384 lm, 32.7 W, 165 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento III

Codice d'ordine: 79890800
Codice d'ordine completo: 872016979890800