Nuovo
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, Step Dim; Programmabile a 5 livelli, Distribuzione media DM10, SDP1, Classe di isolamento III, IP66
VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Descrizione prodotto
Solar streetlight, Alluminio pressofuso Lega LM6 (EN AC-44300), Grigio, Testa palo, Attacco palo diametro 62-76 mm, Profilo di regolazione per apparecchio Solar versione 1, 2706 lm, 18.3 W, 148 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribuzione media DM10, IP66 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento III