Philips TrueFashion, Track projector, 22.5 W, D80 mm; L135 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Angolo del fascio 36°, Nero
ST715T 27S/PC930 PSU FPO36 BK
Descrizione prodotto
Track projector, D80 mm; L135 mm, Alluminio, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 2800 lm, 22.5 W, 124 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Angolo del fascio 36°, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C