Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B

Camera bianca: soluzione uniforme, affidabile e conveniente

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Nelle applicazioni in cui l'igiene è di fondamentale importanza, come ospedali e impianti di produzione alimentare, i clienti desiderano apparecchi d'illuminazione con grado di protezione IP65 e IP54 che siano sicuri da usare e abbiano un prezzo interessante. La famiglia Philips Cleanroom CR250B rappresenta un vero rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips fornisce luce affidabile e di alta qualità e le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia d'illuminazione LED per camere bianche possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Questi apparecchi d'illuminazione per camere bianche sono inoltre conformi a tutti gli standard pertinenti (CE, EMC, RoHS).

Vantaggi

  • Investimento dal buon rapporto qualità-prezzo

  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla durata di vita lunga dell'apparecchio d'illuminazione

Caratteristiche

  • Superficie di luce uniforme

  • Versioni IP65 (copertura in vetro) e IP54 (copertura in PMMA)

Applicazioni

  • Impianti per la produzione di alimenti e cucine
  • Ospedali e case di cura
  • Camere bianche

Download