Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, DALI, IP65
CR250B LED55S/840 PSD W30L120 IP65
Descrizione prodotto
1200x300 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite