Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite

Codice d'ordine: 910503910167
Codice d'ordine completo: 871869607283700