4MX850 | Maxos Led Industry, LED55S | LED Module, system flux 5500 lm, 830 bianco caldo, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Ottica asimmetrica doppia 20°, Argento

4MX850 491 LED55S/830 PSD DA20 SI

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1478 mm, Acciaio, Argento, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 5200 lm, 32.5 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3.5, Ottica asimmetrica doppia 20°, Trasparente, Lente in policarbonato metacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66265499
Codice d'ordine completo: 403073266265499