Maxos LED Performer, Trunking light panel, 60.1 W, L1800 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Argento, IP40
4MX900 LED90S/840 PSD WB SI L1800
Descrizione prodotto
Trunking light panel, L1800 mm, Alluminio, Argento, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 9000 lm, 60.1 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Lente in policarbonato metacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli