Maxos LED Performer, Trunking light panel, 37.3 W, L1800 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, Fascio stretto, Trasparente, Bianco, IP40

4MX900 LED60S/840 PSD NB WH L1800

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1800 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 37.3 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio stretto, Trasparente, Lente in policarbonato metacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66446799
Codice d'ordine completo: 403073266446799