4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Fascio largo
4MX400 491 LED40S/840 PSD WB WH
Descrizione prodotto
Trunking light panel, L1474 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Lente in policarbonato metacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli