4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED80S | LED Module, system flux 8000 lm, 840 bianco neutro, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, Ottica asimmetrica doppia 20°, Connettore con 2 cavi aggiuntivi per regolazione della luce, Bianco

4MX400 491 LED80S/840 PSD DA20 WH C-2R

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1474 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 8000 lm, 48 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Ottica asimmetrica doppia 20°, Trasparente, Lente in policarbonato metacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore con 2 cavi aggiuntivi per regolazione della luce

Codice d'ordine: 97009699
Codice d'ordine completo: 871869697009699