Philips MASTER LEDspot LV AR111

MASTER LEDspot LV AR111 - solusi ideal untuk pencahayaan sorot di toko

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Memberikan sinar aksen hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV AR111 adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. MASTER LEDspot LV AR111 sangat sesuai untuk pencahayaan umum yang mengharuskan cahaya menyala sepanjang waktu, misalnya aplikasi pencahayaan aksen kreatif di toko, restoran, hotel, dan terutama untuk galeri, pameran, dan museum. MASTER LEDspot LV AR111 yang dirancang dengan kuat menawarkan berbagai sudut sinar untuk penyebaran sinar yang ditentukan secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. MASTER LEDspot LV AR111 memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa mengurangi tingkat kecerahan.

Manfaat

  • Penghematan energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu halogen

  • Kompatibilitas yang luas dengan trafo

Fitur

  • Driver pintar yang telah dipatenkan

  • Masa pakai 45.000 jam

Penggunaan

  • Pertokoan, perhotelan, restoran, bar, kafe
  • Galeri, museum, pameran, lobi, koridor, tangga, kamar kecil, area resepsionis

Unduhan