Philips MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 927A60CL G

Deskripsi Produk

MASTER, LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 jam, Kaca, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Order code: 929003010382
Kode urutan lengkap: 871951444971800

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    E27
  • Nominal masa pakai
    25.000 jam
  • Siklus Sakelar
    20.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDbulb
  • Referensi pengukuran fluks
    Sphere
  • Periode garansi
    5 tahun

Unduhan