Philips Kontrol DMX dan Aksesori ZXP399

Kontrol DMX dan Aksesori Kabel Pencahayaan Arsitektur

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Kontrol DMX ZXP399 dan Aksesori Pengkabelan akan digunakan dengan lampu pencahayaan arsitektural dan fasad kami (UniFlood C, M dan G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString, dan UniBar). Kontrol DMX termasuk pengontrol utama, pengontrol yang berdiri sendiri, sub-kontroler, penguat DMX dan perangkat pengalamatan DMX. Pengontrol Utama: Komputer industri yang dapat mengontrol hingga 6000 universe DMX. Pengontrol Terpisah: Sesuai untuk aplikasi menengah hingga 700 universe DMX. Aksesori kabel mencakup kabel leader dan jumper dengan konektor IP67 jantan dan betina serta tutup ujung. Perangkat Alamat: Perangkat genggam yang dapat menulis alamat DMX ke run keseluruhan di lokasi dengan cepat. Ampli DMX: Repeater ringkas, IP65, dan daya rendah yang dapat memperkuat sinyal DMX hingga 100 meter.

Manfaat

    Penggunaan

    • Jembatan, Monumen, Fasad
    • Lanskap
    • Taman dan Plaza

    Unduhan