SmartBright Solar Lowbay

Luminaire solaire faible hauteur pour les endroits sans accès à l'électricité ou avec une puissance peu fiable.

Produits

Produit Comparer
120
1 600
4000
-
-
120
3 600
4000
-
-
120
1 600
3000
-
-
120
3 600
3000
-
-
120
1 600
6500
-
-
120
3 600
6500
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Kit solaire lowbay à monter soi-même avec batterie au lithium intégrée et contrôleur. Un panneau solaire séparé à l'intérieur de l'emballage. Réglez le mode de fonctionnement à l'aide de la télécommande.

Avantages

  • Économies d'énergie et respect de l'environnement

  • Installation facile

Caractéristiques

  • Nombreuses applications

  • Installation facile

Applications

  • Sous abri
  • Arrière-cour
  • Abri de stationnement
  • Entrepôt
  • Agrément

Avertissement et sécurité

  • Chargez la batterie sous la lumière du soleil au moins 8 heures avant la première utilisation.