RoadFlair Pro Solar

Gamme complète de lampadaires solaires jusqu'à 47 000 lumens, avec une efficacité de 170 lm/w, et option de versions hybrides.

Produits

Produit Comparer
-
25 100
5700
-
-
-
15 000
5700
-
-

Informations sur la famille de produits

Description

Convient aux routes principales, autoroutes et parkings, profil de gradation configurable. Inspiré du design automobile épuré, conception durable sans impact négatif sur l'environnement, efficacité accrue permettant de réduire la taille de la batterie et du panneau.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Permet de réaliser des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 200 lm/watt

  • Compatible avec plusieurs types de batteries (LiFePO4, LMLA GEL)

Applications

  • Autoroutes, rues, routes, parking...