Éclairage solaire de chemin SmartBright All-in-one
SmartBright Solar All-in-One Pathway - BRC010 Métal
Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
911401875502 | - | 1 000 | 6500 | - | - | ||
911401875602 | - | 2 000 | 6500 | - | - | ||
911401875702 | - | 4 000 | 6500 | - | - |
Informations sur la famille de produits
Description
Lampadaire solaire intégré avec batterie Lithium Ferro Phosphate, panneau solaire et chargeur intégrés au luminaire. Boîtier métallique, option kit de fixation murale. Capteur de mouvement à micro-ondes
Avantages
Caisson métallique
Capteur micro-ondes
Caractéristiques
Télécommande pour sélectionner le profil d'éclairage
Option de kit de montage mural disponible
Applications
Avertissement et sécurité
Il n'est pas recommandé d'installer ce luminaire à plus de 4 mètres de hauteur.
Profil de gradation réglé en usine avec détecteur à micro-ondes permettant d’optimiser le temps de fonctionnement.