Philips CoreLine trunking gen2.5, 23.5 W, L1700 mm, 4500 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Dépoli, Blanc, IP20

LL242X 45S/840 UE PSU WB 5x1.5 WH

Description du produit

L1700 mm, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 4500 lm, 23.5 W, 191 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Dépoli, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925870124
Code de commande complet: 872016947450500

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements