PowerBalance gen2, BioUp, 23 W, 600x600 mm, VPC, 2800 lm, 4000 K, CRI>80, DALI, UGR16

RC461B 28S/BU840 PSD W60L60 VPC

Description du produit

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2800 lm, 23 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>80, UGR16, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Réflecteur blanc, Opale, Polycarbonate, IP20/40 | Protection des doigts, surface d'émission, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 910505101682
Code de commande complet: 871869998002300

Téléchargements