MASTER LEDtube EM/secteur T8

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Produit Comparer
-
-
6500
G13 ROT
-
-
3000
G13 ROT
-
-
4000
G13 ROT
-
-
6500
G13 ROT
-
-
6500
G13 ROT
-
-
4000
G13 ROT

Informations sur la famille de produits

Description

Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes LED T8 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue garantissent que ce tube maîtrise toutes les applications exigeantes.

Avantages

  • Performances absolues offrant une solution pour chaque application

  • Économies inégalées avec une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Remplacement des lampes T8 existantes sur un ballast EM ou raccordement secteur

  • > 50 % d'économies d'énergie par rapport aux tubes fluorescents jusqu'à 185 lm/W

Applications

  • Parkings / parkings couverts
  • Entrepôts / chambres froides / enseignes
  • Zones de transport et de distribution
  • Alimentation et musées

Avertissement et sécurité

  • REMARQUE : l'efficacité énergétique globale et la distribution de lumière de toute installation utilisant ces lampes dépendent de la conception de l'installation.

Téléchargements