Produits
Produit | Comparer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-K 40W UVA-1928004101029 | 40,5 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 80W/10-R SLV/25928005901029 | 80 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 100W/10-R UV-A928006901029 | 100 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent | ||
TL 60W/10-R SLV/25928008401003 | 62 | - | - | - | G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent |
4 articles
Informations sur la famille de produits
Description
Lampes à décharge tubulaires à vapeur de mercure à basse pression
Avantages
Intégration parfaite avec des photosensibilisants
Flux lumineux inégalé sur la zone irradiée