Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Commandes d'éclairage
Capteurs intelligents
Commandes de base EcoSet
SEG101 PIR Wireless WH
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Commandes de base EcoSet
Philips SEG101 PIR Wireless WH
Description du produit
Philips SEG101 PIR Wireless WH
Code de commande:
911401542902
Code de commande complet:
692382865737699
Caractéristiques
Développer tout
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,170 kg
Approbation et application
Marquage CE
Oui
Conforme à la directive RoHS UE
Oui
Plage de température ambiante
-20 à +50 °C
Données du produit
Nom du produit de la commande
SEG101 PIR Wireless WH
Nom de produit complet
SEG101 PIR Wireless WH
Full EOC
692382865737699
Code de commande
911401542902
Code 12NC
911401542902
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
6923828657376
Conditionnement par carton
10
EAN/UPC - Boîte
6923828657413
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401542902 fr_MA
pdf 282.6 kB
Brochures
Notice de montage
EcoSet parking office wireless sensor installation instruction
pdf 1.2 MB
Visuels
Product-Photographs-911401542902_EU
Ressources multiples