Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Commandes d'éclairage
Interact pour les bâtiments intelligents
Interrupteurs Signify Interact
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Interrupteurs Signify Interact
Signify UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Description du produit
Signify UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Code de commande:
913701055703
Code de commande complet:
871951427377100
Caractéristiques
Développer tout
Commandes et gradation
Connectivité
InterAct Ready
Mécanique et boîtier
Poids net (pièce)
0,065 kg
Approbation et application
Marquage CE
Oui
Conforme à la directive RoHS UE
Oui
Plage de température ambiante
-20 à +55 °C
Données du produit
Nom du produit de la commande
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Nom de produit complet
UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B
Full EOC
871951427377100
Code de commande
913701055703
Code 12NC
913701055703
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8719514273771
Conditionnement par carton
50
EAN/UPC - Boîte
8719514273795
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 913701055703 fr_MA
pdf 48.7 kB
Brochures
Notice de montage
UID8470 10 Wireless Switch Installation Instructions
pdf 577.6 kB
Visuels
Product-Photographs-913701055703_EU
Ressources multiples