Nouveau
SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 25 W, 3597 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66, SRG10
VGP726 LED40/730 HY-BLE DM10 DGR 76P 12A
Description du produit
Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 3597 lm, 25 W, 144 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles