Nouveau

SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 18.3 W, 2706 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe de sécurité III, IP66

VGP726 LED30/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 2706 lm, 18.3 W, 158 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III

Code de commande: 79885400
Code de commande complet: 872016979885400

Téléchargements