UniStreet gen2 solaire, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66
VGP282 40 4S/740 24V III DM10 48/60S
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles