UniStreet gen2 solaire, Road & street light, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66
VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles