SunStay Pro, 45.5 W, 7194 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, Classe électrique I, IP66, SRGU10

VGP725 LED80-4S/730 HY DM10 DGR 76P 18A

Description du produit

Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, 7194 lm, 45.5 W, 187 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 05322900
Code de commande complet: 872016905322900