SunStay Pro, 16.7 W, 2744 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP725 LED30-4S/730 OG DM10 III DGR 76P

Description du produit

Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, 2744 lm, 16.7 W, 191 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.4030) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité III

Code de commande: 05319900
Code de commande complet: 872016905319900