Luma gen2 solaire, Road & street light, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité III, IP66

VGP704 80 4S 740 48V III DM10 42/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité III, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 62379800
Code de commande complet: 871951462379800